Publique sus productos
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet
Roca

Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet

Traducido por Google,
Bañera Acrílica Doble con Hidromasaje Total con desagüe y pies. El minimalismo entra en el baño y en el ambiente de bienestar. Líneas sencillas, equilibradas y limpias dotan al baño de versatilidad y sobriedad en una sola pieza llena de personalidad. El resultado es una propuesta extremadamente elegante y adaptable.
Especificaciones
  • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
Especificaciones técnicas
  • Referencia248635xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosVythos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)435
  • Ancho (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures