Publique sus productos
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    Traducido por Google,
    Bañera ovalada exenta Stonex® con desagüe y sifón de sistema clic-clac. La bañera Stonex® más grande, de 165 o 185 cm de largo, con forma ovalada simétrica para mayor comodidad. Con capacidad para 2 personas, Ariane redefine los límites.
    Especificaciones
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia248669XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosAriane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs