Publique sus productos
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
    Roca

    Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray

    Traducido por Google,
    Bañera exenta ovalada. Fabricada en Stonex®. Incluye desagüe click-clack, sifón, rebosadero integrado, plato de madera y tira de luz LED. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que tiene forma e inspiración en la arquitectura y la luz mediterránea. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidos a elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia248671XX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)590
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units