Publique sus productos
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Traducido por Google,
Bañera acrílica rectangular. Palets de 5 unidades. Esta colección revitaliza el concepto de bienestar con una propuesta sencilla, versátil y elegante. Formas delicadas que se adaptan a los contornos naturales del cuerpo en un diseño donde prevalece la esencia de las formas más puras. El resultado es un conjunto que se adapta perfectamente a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia248753XX0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosGenova
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units