Publique sus productos
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

Traducido por Google,
Baño acrílico independiente ovalado. Una colección de bañera para aquellos que buscan el buen diseño y que quieren sacar el máximo partido a su baño. Una solución pensada para ahorrar espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia26N011xx0
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures