Publique sus productos
Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit
Roca

Access Wall-hung Stonex® basin with fixing kit

Traducido por Google,
Lavabo suspendido de Stonex® con kit de fijación, baldas integradas y toallero. Una colección dirigida a colectivos con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el espacio del baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, el confort y la comodidad para todas las necesidades.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2W8004XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosAccess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)850
Información relacionada
  • Material principalStonex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks