Publique sus productos
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
Victoria Ceramics wall-hung basin
    Roca

    Victoria Ceramics wall-hung basin

    Traducido por Google,
    Lavabo mural de cerámica. Una respuesta tradicional a los ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que combinan simplicidad y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones de eficacia probada.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia325V02XX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosVictoria
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks