Publique sus productos
THE GAP Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP Over countertop vitreous china basin

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo de porcelana sobre encimera
Especificaciones
  • Compatible with: 857318...  Water-resistant countertop for basin 857319...  Water-resistant countertop for basin 857320...  Water-resistant countertop for basin 857321...  Water-resistant countertop for basin 857322...  Water-resistant countertop for basin
Especificaciones técnicas
  • Referencia3270MNxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures