Publique sus productos
The GAP Wall-hung basin with wall fixing kit and 1 taphole
Roca

The GAP Wall-hung basin with wall fixing kit and 1 taphole

Traducido por Google,
Lavabo suspendido con kit de fijación a pared y 1 orificio para grifería. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional a la vez. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una elección inteligente.
Especificaciones
  • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe Optional: A337471000 Vitreous china semipedestal for basin A337470000 Vitreous china full pedestal for basin
Especificaciones técnicas
  • Referencia3270MVXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks