Publique sus productos
The Gap Wall-hung corner basin
Roca

The Gap Wall-hung corner basin

Traducido por Google,
Lavabo de cerámica esquinero suspendido con kit de fijación. Grifo no incluido. Antonio Bullo diseñó esta colección para que fuera compacta y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una opción inteligente.
Especificaciones
  • Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Especificaciones técnicas
  • Referencia3270YYXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks