Publique sus productos
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo de porcelana de sobre encimera
Especificaciones
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Especificaciones técnicas
  • Referencia327116xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosDiverta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-26
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)425
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815