Publique sus productos
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Traducido por Google,
Lavabo de porcelana bajo encimera. Robustez y funcionalidad van de la mano en esta colección. Las líneas rectas, básicas y estilizadas, predominan en esta apuesta por piezas versátiles, vivas y prácticas, que se integran a la perfección en cualquier espacio y lo dotan de una personalidad joven y urbana.
Especificaciones técnicas
  • Referencia32711Mxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosDiverta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)173
  • Ancho (mm)615
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia