Publique sus productos
Horizon In countertop vitreous china basin without taphole
Horizon In countertop vitreous china basin without taphole
Horizon In countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Horizon In countertop vitreous china basin without taphole

    Traducido por Google,
    Lavabo de porcelana sobre encimera sin orificio para grifería. El arquitecto João Armentano diseña la colección de lavabos sobre encimera para Roca. Su inspiración fue la pureza del universo de la arquitectura que expresa su visión de las ciudades, la geometría y el juego de sombras y luces. Los modelos Horizon Geométrico y Horizon Skyline 80 ganaron el premio Red Dot Design Award en la categoría Diseño de Producto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia327275XXB
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosHorizon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía