Publique sus productos
Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin

Traducido por Google,
Lavabo de porcelana suspendido o sobremueble. Una colección innovadora y versátil. Por el diseño del lavabo, sus líneas rectas y su variedad de medidas, representa una solución ideal para diferentes espacios de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia327540xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosPrisma
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures