Publique sus productos
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza mediterránea. Es funcional sin resultar frío, con una estética nítida que evoca la calidez inherente del entorno natural, ideal para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3275L0xxC
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalFINECERAMIC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía