Publique sus productos
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera FINECERAMIC® sin orificio para grifería. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin parecer frío, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, diseñado para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia32768MXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks