Publique sus productos
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera de FINECERAMIC®. La sencillez marca el estilo a través de líneas puras y sencillas que se integran perfectamente en el entorno. Una colección elegante, fresca y versátil donde el diseño es la respuesta a la necesidad de confort, comodidad y personalidad a través de curvas depuradas.
Especificaciones
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Especificaciones técnicas
  • Referencia32787Nxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosTerra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks