Publique sus productos
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Traducido por Google,
    Lavabo de sobre encimera Fineceramic®. Grifo no incluido. Líneas orgánicas y un diseño atemporal. El arquitecto brasileño Ruy Ohtake se inspiró en elementos de la naturaleza: las curvas de las olas, la línea del horizonte en constante evolución y la forma más pura del diseño, el huevo, para crear esta colección única de lavabos.
    Especificaciones
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Especificaciones técnicas
    • Referencia327A1PXX0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosOhtake
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)185
    • Ancho (mm)625
    • Profundidad (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalFINECERAMIC
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks