Publique sus productos
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china full pedestal for basin

    Traducido por Google,
    Pedestal completo de porcelana para lavabo. Una respuesta tradicional a los ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que aúnan sencillez y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones probadas.
    Especificaciones
    • Compatible with: A325394000 Wall-hung vitreous china basin
    Especificaciones técnicas
    • Referencia331300xx1
    • Familia de productoPedestals and semipedestals
    • Grupo de productosVictoria
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)670
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures