Publique sus productos
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Traducido por Google,
ROUND - Inodoro monobloque de porcelana altura confort adosado a pared con doble salida. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y estilizadas lo convierten en una elección inteligente.
Especificaciones
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Especificaciones técnicas
  • Referencia3420NJxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures