Publique sus productos
The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro compacto adosado a pared de cerámica Roca Rimless® con doble salida. Antonio Bullo ha diseñado esta colección para que sea a la vez compacta y funcional. Su amplia gama permite un uso óptimo de cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una elección inteligente.
Especificaciones
  • Compatible with: A341470000 SQUARE - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A80173200B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT ® seat and cover for compact toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia34273AXX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía