Publique sus productos
DAMA Toilet back-to-wall
Roca

DAMA Toilet back-to-wall

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Inodoro de porcelana compacto adosado a pared con salida dual Compatible con: 80178B..4 Dama Tapa lacada y aro para inodoro compacto 80178C..4 Dama Tapa lacada y aro para inodoro compacto con caída amortiguada 341784..0 Dama Cisterna de doble descarga sin tapa (una pieza) 4,5/3L para inodoro 341782..0 Dama Cisterna de doble descarga 4,5/3L para inodoro
Especificaciones técnicas
  • Referencia34278Wxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosDama
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-18
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505