Publique sus productos
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro monobloque de porcelana adosado a pared con doble salida. Una colección con una amplia gama de soluciones que, combinadas con su diseño sobrio pero actual, la hacen adaptable a cualquier espacio de baño.
Especificaciones
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia34299BxxU
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosDebba
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)655
  • Profundidad (mm)355
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures