Publique sus productos
Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet
Roca

Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet

Traducido por Google,
Inodoro Roca Rimless® de cerámica de bajo consumo con salida vertical. Una respuesta tradicional a los ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que combinan simplicidad y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones de eficacia probada.
Especificaciones
  • Compatible with: A341V00000 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet A341V0100 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Especificaciones técnicas
  • Referencia342V04XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosVictoria
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)655
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía