Publique sus productos
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
    Roca

    ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido de cerámica Roca Rimless® y fijaciones ocultas. Para la instalación de inodoros suspendidos se requiere un sistema de instalación Roca compatible. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio del baño. Sus líneas modernas y elegantes lo convierten en una elección inteligente.
    Especificaciones
    • Compatible with: A80RD12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A80RD12001: Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet. A801D12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A801D12001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3460NLXXR
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)355
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía