Publique sus productos
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido de porcelana RIMLESS®. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que nace de la arquitectura y la luz mediterránea y que tiene su forma e inspiración. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras que se traducen en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
    Especificaciones
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092200 DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092300 DUPLO WC FLUXOR SINGLE - Concealed structure for toilet with flush valve A890121010 DUPLO WC L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia346697XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets