Publique sus productos
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC

    Traducido por Google,
    Un único concepto para mil soluciones. Un único concepto para satisfacer cualquier necesidad. La gama más versátil y global.
    Especificaciones
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia346747XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosMeridian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)307
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía