Publique sus productos
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Traducido por Google,

    WC suspendido

    Especificaciones
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia346767xxx
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosIsland
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)385
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets