Publique sus productos
Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC
Roca

Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC

Traducido por Google,
Inodoro Rimless suspendido de porcelana vitrificada. Diseño, funcionalidad y amplitud de gama. La colección, de líneas puras y neutras, ofrece una amplia variedad de tamaños. La combinación de los productos de esta serie te dará resultados sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.
Especificaciones
  • Compatible with: A801782004 Soft-closing lacquered seat and cover for toilet A804008001 Premium soft, multicilean A804004001 Advance Soft, multiclean A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia34678Lxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosDama
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures