Publique sus productos
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro Roca Rimless® de pie de una plaza y altura confort adosado a la pared con doble salida. Antonio Bullo ha diseñado esta colección para que sea a la vez compacta y funcional. Su amplia gama permite un uso óptimo de cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una elección inteligente.
Especificaciones
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia3470N8XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap Round
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)355
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía