Publique sus productos
Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet
Roca

Meridian Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro monobloque adosado a pared compacto Rimless con doble salida. Un solo concepto para mil soluciones. Un solo concepto para cubrir cualquier necesidad. La gama más versátil y global. Un solo concepto para mil soluciones. Un solo concepto para cubrir cualquier necesidad. La gama más versátil y global.
Especificaciones
  • Compatible with: A8012A200B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A000B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012A0004 Seat and cover for toilet A804006001 Premium Round A804001001 Advance Round A890200000 High/semi high WC cistern in plastic A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern
Especificaciones técnicas
  • Referencia347246xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosMERIDIAN-N
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)435
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures