Publique sus productos
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Traducido por Google,
Inodoro de porcelana Rimless de pie con doble salida para "silla de ruedas"
Especificaciones
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Especificaciones técnicas
  • Referencia347249xxR
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosMeridian
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 21
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures