Publique sus productos
SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet
Roca

SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet

Traducido por Google,
SQUARE - Inodoro de suelo de porcelana adosado a pared confort con doble salida. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio del baño. Sus líneas modernas y elegantes lo convierten en un i
Especificaciones
  • Compatible with: A80R47200P - Seat and cover for toilet A80R470001 - Seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia347479XXR
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets