Publique sus productos
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie Roca Rimless® Vortex de una sola pieza, adosado a la pared, con doble salida. Incluye kit de fijación. Compatible con los sistemas de instalación Roca Duplo One / Duplo S. Doble descarga de 4,5/3 L, ajustable a 4/2 L. La sencillez, los tonos neutros y un acabado refinado definen una colección que destaca por su equilibrio entre funcionalidad y elegancia. Con sus formas ligeras y fluidas y sus sutiles curvas, Meridian se integra a la perfección en espacios contemporáneos.
    Especificaciones
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia347747XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosMeridian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía