Publique sus productos
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie Optica Roca Rimless® Vortex, adosado a la pared, con doble salida. Una completa selección de muebles y lavabos con un aire juvenil y urbano, Optima está optimizada para la flexibilidad y el estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados, el mobiliario Optica combina a la perfección con los lavabos Stonex® unik en blanco brillante.
    Especificaciones
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia347V15xx0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosOptica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía