Publique sus productos
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Traducido por Google,
Inodoro compacto monobloque de 305 mm, vortex. Imágenes que recuerdan un pasado lujoso han inspirado esta propuesta de estilo en el que el carácter exclusivo del ritual del baño marca tendencia. Esta colección es un paisaje sofisticado, limpio y personal para todos aquellos que disfrutan del placer singular del bienestar corporal y espiritual.
Especificaciones
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Especificaciones técnicas
  • Referencia3490R7XXC
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosGeorgia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)745
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)415
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets