Publique sus productos
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

Traducido por Google,
Inodoro de una pieza. Colección de fregaderos de cocina de sobre encimera disponibles con cubetas en dos profundidades. Ideales para cualquier ambiente de cocina.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3495A0XXC
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosViena
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)675
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets