Publique sus productos
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Traducido por Google,
Bidé de porcelana adosado a pared Colores y acabados: Blanco, Blanco Mate, Perla, Ónix, Beige y Café
Especificaciones
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
Especificaciones técnicas
  • Referencia3570B8xx0
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosBeyond
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)395
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets