Publique sus productos
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    Traducido por Google,
    ROUND - Bidé de porcelana adosado a pared
    Especificaciones
    • Compatible with: 806D12..1 ROUND - Soft-closing bidet lid 806D10..1 ROUND - Bidet lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3570N4xx0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures