Publique sus productos
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung bidet

    Traducido por Google,
    Bidé suspendido de porcelana vitrificada. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa modelada e inspirada en la arquitectura y la luz del Mediterráneo. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidas en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad se pueden encontrar en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
    Especificaciones
    • Compatible with: A806F02002 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia357695XX0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)465
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets