Publique sus productos
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
    Roca

    Optica Back-to-wall bidet with side inlet

    Traducido por Google,
    Bidé adosado a pared Optica con entrada lateral. Una amplia selección de muebles y lavabos con un aire juvenil y urbano, Optima está optimizado para la flexibilidad y el estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados, los muebles Optica combinan a la perfección con los lavabos Stonex® unik en blanco brillante.
    Especificaciones
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia357V18xx0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosOptica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets