Publique sus productos
CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Roca

CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)

4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Especificaciones
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal
Especificaciones técnicas
  • Referencia35T45Lxx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosChic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)558
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)325
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures