Publique sus productos
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray

    Traducido por Google,

    Plato de ducha de empotrar de 1100 mm

    Especificaciones
    • This vitreous china 1100 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia373763xxx
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosIsland
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures