Publique sus productos
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    Traducido por Google,
    Columna de ducha redonda monomando regulable en altura. Rociador de ducha de ø250 mm, flexo metálico de 1,50 m y ducha de mano Stella 100/3F. Las columnas de ducha minimalistas Vega Plus tienen un práctico mando monomando en el lateral y ofrecen opciones de altura y rociador regulables para una experiencia de ducha personalizada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A9A6EXX0
    • Familia de productoShower columns
    • Grupo de productosVega Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers