Publique sus productos
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Traducido por Google,
Plato de ducha SENCERAMIC® extrafino con orificio descentrado. Los platos de ducha Senceramic® presentan un diseño elegante y extrafino que permite su instalación a ras de suelo, integrándose perfectamente con el pavimento del baño. Su excepcional superficie se consigue gracias a un innovador esmalte, creando una piel texturizada con los más altos niveles de antideslizamiento.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3740LGXX0
  • Familia de productoShower tray
  • Grupo de productosCratos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía