Publique sus productos
ONDA Wall-mounted tumbler
Roca

ONDA Wall-mounted tumbler

Traducido por Google,
Vaso
Especificaciones técnicas
  • Referencia3870ZL000
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosOnda
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)75
  • Profundidad (mm)85
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings