Publique sus productos
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    Roca

    T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de ducha empotrado (3 vías). La colección T-Multi presenta un diseño minimalista que realza el espacio de ducha moderno. Equipado con función termostática, garantiza un control preciso de la temperatura y mayor seguridad. La opción T-Multi Switch incluye botones de encendido y apagado para un control sencillo y un uso intuitivo, además de regulación del caudal, lo que proporciona una experiencia suave y sin esfuerzo.
    Especificaciones
    • Compatible products: A5E224AC00 Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A224AXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosT-Multi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets