Publique sus productos
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. S-Size

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo, cuerpo liso. Talla S. Un cuerpo cilíndrico y estilizado de sólo 38 mm y un mango rectangular plano, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La combinación definitiva de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
    Especificaciones
    • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A326EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosCala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures