Publique sus productos
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body  A5E3501..0
    Roca

    Ona Built-in basin mixer. To be completed with built-in body A5E3501..0

    4.9 de 5 estrellas4.9(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ona - Mezclador de lavabo empotrado. Para completar con cuerpo empotrado A5E3501..0. Sencilla como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin parecer nunca fría, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecha para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
    Especificaciones
    • Compatible products: A5E3501C00 Ona Built-in body for basin mixer. A505400900 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 Aqua Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 Aqua Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A359EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures