Publique sus productos
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
Nu  Basin mixer smooth body and Dome handle  XL-SIZE
    Roca

    Nu Basin mixer smooth body and Dome handle XL-SIZE

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo de cuerpo liso y maneta Dome. TAMAÑO XL. La colección de grifería Nu de Inma Bermúdez Studio es una colección atemporal y divertida que representa una pureza de expresión visual y una síntesis de elementos esenciales de diseño. Jugando con el color y la forma de maneras nuevas e innovadoras, Nu permite una personalización total del espacio de baño.
    Especificaciones
    • Compatible with: A5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A3X3FXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosNu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets